OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Hollow

030H8864

0.65GAL 80H CEN - 50 PCS. BLISTER

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]2.67 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.65 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° H CEN Blister
Product lineBurner Components
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dossier product name30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке50 pc
Описание0.65GAL 80H CEN - 50 PCS. BLISTER
Тип продуктаOD H

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.028 Килограмм
Вес нетто0.027 Килограмм
Volume0.023 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425049620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm