OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Solid

030F8920

1.00GAL 80S CEN

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]3.72 kg/h
Capacity [KW]0.0 kW
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.00 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 80° S CEN
Product lineBurner Components
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке10 pc
Описание1.00GAL 80S CEN
Тип материалаBrass
Тип продуктаOD S

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.033 Килограмм
Вес нетто0.032 Килограмм
Volume0.024 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425017308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm