OD China nozzle sinter

Oil Nozzles, OD S, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 80 °, Solid

030F8610

0.55GAL 80S CHINA
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: OD B / OD H / OD S

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]2.11 kg/h
Capacity [kW]0.0 kW
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.55 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.55 gph 80° S China
Product lineBurner Components
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке10 pc
Описание0.55GAL 80S CHINA
Тип материалаBrass
Тип продуктаOD S

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.035 Килограмм
Вес нетто0.034 Килограмм
Volume0.024 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425059551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm