Oil Nozzles, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Solid
030F6862
0.60GAL 60S CEN - 50 PCS. BLISTER
030F6862
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 2.37 kg/h |
| Capacity [KW] | 0.0 kW |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 45 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 60° S CEN Blister |
| Product line | Burner Components |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dossier no. | ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53 |
| SCIP dossier product name | 30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | S |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Oil Nozzles |
| Количество в упаковке | 50 pc |
| Описание | 0.60GAL 60S CEN - 50 PCS. BLISTER |
| Тип продукта | OD S |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.03 Килограмм |
| Вес нетто | 0.029 Килограмм |
| Volume | 0.023 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425047459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |