OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1.65 gal/h, 6.08 kg/h, 30 °, Solid

030F3129

1.65GAL 30S OD
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: OD B / OD H / OD S

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]6.08 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.65 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionDel - Nozzle 1.65 gph 30° S OD **
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.ff5a8b46-1019-4f73-9271-1975fa198388
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]30 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке10 pc
Описание1.65GAL 30S OD
СертификацияCE
Тип материалаBrass
Тип продуктаOD S

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.035 Килограмм
Вес нетто0.034 Килограмм
Volume0.02 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425008689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm