Oil Nozzles, OD S, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 30 °, Solid
030F3114
0.65GAL 30S OD
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: OD B / OD H / OD S
030F3114
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 2.67 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.65 gal/h |
| CE mark | Yes |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Filter grade [µm] | 45 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | Del - Nozzle 0.65 gph 30° S OD ** |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dossier no. | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP dossier product name | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 30 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | S |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Oil Nozzles |
| Количество в упаковке | 10 pc |
| Описание | 0.65GAL 30S OD |
| Сертификация | CE |
| Тип материала | Brass |
| Тип продукта | OD S |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.034 Килограмм |
| Вес нетто | 0.033 Килограмм |
| Volume | 0.02 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425010033 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |