OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Semi solid

030B8803

0.60 GAL 80° B OD - 50 PCS. BLISTER

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]2.37 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.60 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.60 GPH 80° B OD Blister **
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.bafb82bc-5502-45ef-b71f-d685a25d9a11
SCIP dossier product nameNozzle 0.60 GPH 80° B OD Blister **
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке50 pc
Описание0.60 GAL 80° B OD - 50 PCS. BLISTER
Тип материалаBrass
Тип продуктаOD B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.032 Килограмм
Вес нетто0.023 Килограмм
Volume0.023 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425243264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm