OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 13.5 gal/h, 54.29 kg/h, 60 °, Semi solid

030B8741

13.50GAL 60B OD - 50 PCS. BLISTER
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: OD B / OD H / OD S

Рекомендованная замена: 030B0141

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]54.29 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]13.50 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionDel Nozzle 13.50 gph 60° B OD Blister
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.adc7bce3-1a8a-4f81-857a-079c45014195
SCIP dossier product nameNozzle 13.50 gph 60° B OD
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке50 pc
Описание13.50GAL 60B OD - 50 PCS. BLISTER
СертификацияCE
Тип продуктаOD B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.024 Килограмм
Вес нетто0.023 Килограмм
Volume0.023 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425055904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm