OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Semi solid

030B8713

2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]7.42 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]2.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° B OD Blister
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке50 pc
Описание2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER
Тип материалаBrass
Тип продуктаOD B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.034 Килограмм
Вес нетто0.034 Килограмм
Volume0.023 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424228149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm