Oil Nozzles, OD B, 6.5 gal/h, 26.05 kg/h, 45 °, Semi solid
030B8679
6.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: OD B / OD H / OD S
Рекомендованная замена: 030B0079
030B8679
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 26.05 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 6.50 gal/h |
| CE mark | Yes |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Filter grade [µm] | 140 |
| Filter type | Monel strainer |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | Del Nozzle 6.50 gph 45° B OD Blister** |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dossier no. | 2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320 |
| SCIP dossier product name | OD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 45 ° |
| Spray pattern | Semi solid |
| spray pattern marking | B |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Oil Nozzles |
| Количество в упаковке | 50 pc |
| Описание | 6.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | OD B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.031 Килограмм |
| Вес нетто | 0.03 Килограмм |
| Volume | 0.023 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |