OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 15 gal/h, 60.44 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8502

15.00GAL 45B (NO TEST) - 50 PCS. BLISTER

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]60.44 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]15.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 15.00 gph 45° B (no test) Blister
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP dossier product nameOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке50 pc
Описание15.00GAL 45B (NO TEST) - 50 PCS. BLISTER
Тип продуктаOD B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.025 Килограмм
Вес нетто0.024 Килограмм
Volume0.023 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425049019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm