OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 22 gal/h, 86.36 kg/h, 80 °, Semi solid

030B0249

22.00GAL 80B OD
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: OD B / OD H / OD S

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]86.36 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]22.00 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionDel - Nozzle 22.00 gph 80° B OD **
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке10 pc
Описание22.00GAL 80B OD
СертификацияCE
Тип материалаBrass
Тип продуктаOD B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.027 Килограмм
Вес нетто0.026 Килограмм
Volume0.02 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425009716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm