Oil Nozzles, OD B, 10 gal/h, 37.66 kg/h, 80 °, Semi solid
030B0235
10.00GAL 80B OD
030B0235
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 37.66 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 10.00 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 140 |
| Filter type | Monel strainer |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | Nozzle 10.00 gph 80° B OD ** |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dossier no. | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| SCIP dossier product name | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Semi solid |
| spray pattern marking | B |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Oil Nozzles |
| Количество в упаковке | 10 pc |
| Описание | 10.00GAL 80B OD |
| Тип материала | Brass |
| Тип продукта | OD B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.034 Килограмм |
| Вес нетто | 0.033 Килограмм |
| Volume | 0.024 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425012259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |