OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0105

0.75GAL 60B OD

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]2.94 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.75 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 60° B OD **
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке10 pc
Описание0.75GAL 60B OD
Тип материалаBrass
Тип продуктаOD B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.034 Килограмм
Вес нетто0.033 Килограмм
Volume0.024 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425005428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm