Oil Nozzles, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Hollow
030H8720
1.00GAL 80H LE
030H8720
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 3.72 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 30 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | Yes |
| Material Description | Nozzle 1.00 gph 80° H LE |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dossier no. | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| SCIP dossier product name | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | H |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Oil Nozzles |
| Количество в упаковке | 10 pc |
| Описание | 1.00GAL 80H LE |
| Тип материала | Brass |
| Тип продукта | LE |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.035 Килограмм |
| Вес нетто | 0.034 Килограмм |
| Volume | 0.02 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425016233 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |