Oil nozzle LE 030F6708

Oil Nozzles, LE, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Solid

030F6708

0.50GAL 60S LE

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]1.87 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]30
Filter typeSinter
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° S LE
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP dossier product nameLE Nozzles 0.40-1.75 gph
ShapeConical
Specification point11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке10 pc
Описание0.50GAL 60S LE
Тип материалаBrass
Тип продуктаLE

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.035 Килограмм
Вес нетто0.034 Килограмм
Volume0.024 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425015595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm