OD-H nozzle, strainer

Oil Nozzles, KH, 1.75 gal/h, 6.3 L/h, 60 °, Hollow

030H6230

1.75GAL 60KH

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]0.00 kg/h
Capacity [l/h]6.30 L/h
Capacity [USgal/h]1.75 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° KH **
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
ShapeConical
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingKH
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке10 pc
Описание1.75GAL 60KH
Тип материалаBrass
Тип продуктаKH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.035 Килограмм
Вес нетто0.034 Килограмм
Volume0.02 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425001031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm