KH 030H6215

Oil Nozzles, KH, 0.85 gal/h, 3.3 L/h, 60 °, Hollow

030H6218

0.85GAL 60KH

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]0.00 kg/h
Capacity [l/h]3.30 L/h
Capacity [USgal/h]0.85 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.85 gph 60° KH
Product lineBurner Components
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
ShapeConical
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingKH
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке10 pc
Описание0.85GAL 60KH
Тип материалаBrass
Тип продуктаKH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.033 Килограмм
Вес нетто0.032 Килограмм
Volume0.024 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425004933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm