Oil Nozzles, HR, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 80 °, Hollow
030H9910
0.55GAL 80HR CEN
030H9910
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 2.11 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.55 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 45 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | Nozzle 0.55 gph 80° HR CEN ** |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dossier no. | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
| SCIP dossier product name | OD-HR/SR Nozzle |
| Shape | Round |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | HR |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Oil Nozzles |
| Количество в упаковке | 10 pc |
| Описание | 0.55GAL 80HR CEN |
| Тип материала | Brass |
| Тип продукта | HR |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.034 Килограмм |
| Вес нетто | 0.033 Килограмм |
| Volume | 0.02 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425032752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |