SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Solid

030F9902

0.30GAL 80SR OD

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]1.15 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.30 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° SR OD **
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dossier product nameOD-HR/SR Nozzle
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSR
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке10 pc
Описание0.30GAL 80SR OD
Тип материалаBrass
Тип продуктаSR

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.034 Килограмм
Вес нетто0.033 Килограмм
Volume0.024 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425045523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm