HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 80 °, Hollow

030H8036

2.50GAL 80HD
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: HFD/HD, SFD/SD

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]9.55 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]2.50 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter mesh120
Filter typeStainless strainer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionDel - 2.50GAL 80HD
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - HD
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingHD
UL markNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке12 pc
Описание2.50GAL 80HD
СертификацияCE
Тип материалаSteel
Тип продуктаHD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.031 Килограмм
Вес нетто0.025 Килограмм
Volume0.017 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425063039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm