HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 1.35 gal/h, 5.26 kg/h, 60 °, Hollow

030H6026

1.35GAL 60HD

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]5.26 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.35 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]30-40
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material Description1.35GAL 60HD
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - HD
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingHD
UL markNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке12 pc
Описание1.35GAL 60HD
Тип материалаSteel
Тип продуктаHD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.031 Килограмм
Вес нетто0.025 Килограмм
Volume0.016 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425063978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm