SD 030F4030

Oil Nozzles, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 80 °, Solid

030F8032

2.00GAL 80SD

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]7.56 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]2.00 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter mesh120
Filter typeStainless strainer
LE anti-drip valveNo
Material Description2.00GAL 80Sd
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - SD
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSD
UL markNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке12 pc
Описание2.00GAL 80SD
СертификацияCE
Тип материалаSteel
Тип продуктаSD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.031 Килограмм
Вес нетто0.025 Килограмм
Volume0.017 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425064340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm