SFD 030F8008

Oil Nozzles, SFD, 0.65 gal/h, 2.51 kg/h, 80 °, Solid

030F8014

0.65GAL 80SFD

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]2.51 kg/h
Capacity [KW]0.0 kW
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.65 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filter grade [µm]30-40
Filter typeDouble filter (sinter)
LE anti-drip valveNo
Material Description0.65GAL 80SFD
Характеристика изделия
Значение
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSFD
UL markNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке12 pc
Описание0.65GAL 80SFD
Тип материалаSteel
Тип продуктаSFD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.029 Килограмм
Вес нетто0.025 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.019 Литр
EAN/UPC5702425063688