SD 030F4030

Oil Nozzles, SD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 60 °, Solid

030F6030

1.75GAL 60SD

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]6.69 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.75 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter mesh120
Filter typeStainless strainer
LE anti-drip valveNo
Material Description1.75GAL 60SD
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - SD
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSD
UL markNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке12 pc
Описание1.75GAL 60SD
Тип материалаSteel
Тип продуктаSD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.029 Kilogram
Вес нетто0.025 Kilogram
Volume0.016 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425064272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm