Oil Nozzles, SFD, 0.45 gal/h, 1.74 kg/h, 60 °, Solid
030F6006
0.45GAL 60SFD
030F6006
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 1.74 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.45 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Filter grade [µm] | 30-40 |
| Filter type | Double filter (sinter) |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | 0.45GAL 60SFD |
| Product line | Burner Components |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Shape | Round |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | SFD |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Single pack |
| Группа продуктов | Oil Nozzles |
| Количество в упаковке | 12 pc |
| Описание | 0.45GAL 60SFD |
| Тип материала | Steel |
| Тип продукта | SFD |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.028 Килограмм |
| Вес нетто | 0.025 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.017 Литр |
| EAN/UPC | 5702425063541 |