SFD 030F8008

Oil Nozzles, SFD, 0.4 gal/h, 1.56 kg/h, 45 °, Solid

030F4004

0.40GAL 45SFD

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]1.56 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.40 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filter grade [µm]30-40
Filter typeDouble filter (sinter)
LE anti-drip valveNo
Material Description0.40GAL 45SFD
Product lineBurner Components
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesNo
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSFD
UL markNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке12 pc
Описание0.40GAL 45SFD
Тип материалаSteel
Тип продуктаSFD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.03 Килограмм
Вес нетто0.025 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.017 Литр
EAN/UPC5702425063503