EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 60 °, Hollow

030H6386

0.75 GAL 60° EH - 50 PCS. BLISTER
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EH/ES

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]2.25 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.75 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionDel - Nozzle 0.75 GPH 60° EH Blister
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
SCIP dossier product name30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
ShapeConical
Specification point8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingEH
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке50 pc
Описание0.75 GAL 60° EH - 50 PCS. BLISTER
Тип материалаBrass
Тип продуктаEH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.03 Килограмм
Вес нетто0.029 Килограмм
Volume0.023 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425243486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm