ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Solid

030F8378

0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]1.50 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.50 GPH 80° ES Blister
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
SCIP dossier product name30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
ShapeConical
Specification point8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingES
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке50 pc
Описание0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER
Тип материалаBrass
Тип продуктаES

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.032 Килограмм
Вес нетто0.03 Килограмм
Volume0.023 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425243325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm