ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 1.2 gal/h, 3.6 kg/h, 60 °, Solid

030F6323

1.20 GAL 60° ES
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EH/ES

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]3.60 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.20 gal/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 1.20 gph 60° ES **
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP dossier product name30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
ShapeConical
Specification point8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingES
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке10 pc
Описание1.20 GAL 60° ES
СертификацияCE
Тип материалаBrass
Тип продуктаES

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.034 Килограмм
Вес нетто0.032 Килограмм
Volume0.025 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424052621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm