Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack
057H8710
OBC 85B.10 SERVICE
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
057H8710
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 2 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Oil burner control 85B.10 ( Multi pack ) |
| Number of stages | 2 |
| Postignition time [s] | 15 " |
| Postpurge time [s] | 90 " |
| Preignition time [s] | 13 " |
| Prepurge time [s] | 13 " |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | No |
| Safety time [s] | 10 " |
| UL mark | Out of scope |
| Вариант упаковки | Single pack |
| Группа продуктов | Oil Burner Controls |
| Количество в упаковке | 40 pc |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 253 V |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 195 V |
| Напряжение питания [В] | 230.0 V |
| Описание | OBC 85B.10 SERVICE |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | OBC 80 Series |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.196 Килограмм |
| Вес нетто | 0.19 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.973 Литр |
| EAN/UPC | 5702425123887 |