OBC_057H8706_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 1, Single pack

057H8706

OBC 81A.12 SERVICE
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 or 2 stage1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDel - Oil burner control 81A.12 ( Multi
Number of stages1
Postignition time [s]5 "
Postpurge time [s]0 "
Preignition time [s]13 "
Prepurge time [s]13 "
Характеристика изделия
Значение
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
Safety time [s]10 "
UL markOut of scope
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовOil Burner Controls
Количество в упаковке40 pc
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]253 V
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]195 V
Напряжение питания [В]230.0 V
ОписаниеOBC 81A.12 SERVICE
СертификацияCE
Тип продуктаOBC 80 Series

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.192 Килограмм
Вес нетто0.19 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.945 Литр
EAN/UPC5702425123856