OBC_057H8703_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack

057H8703

OBC 82.11 SERVICE
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 or 2 stage2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionOil burner control 82.11 ( Multi pack )
Number of stages2
Postignition time [s]20 "
Postpurge time [s]0 "
Preignition time [s]6 "
Prepurge time [s]6 "
Характеристика изделия
Значение
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
Safety time [s]10 "
UL markNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовOil Burner Controls
Количество в упаковке40 pc
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]253 V
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]195 V
Напряжение питания [В]230.0 V
ОписаниеOBC 82.11 SERVICE
СертификацияCE
Тип продуктаOBC 80 Series

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.196 Килограмм
Вес нетто0.19 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.963 Литр
EAN/UPC5702425123832