EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4240

EBI4 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Grade of enclosure primaryIP40
Main fuse [A] [Min]10 A
Material DescriptionIgnition unit EBI4 1P Standard I pack
Primary current [A]0.25 A
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product nameIgnition unit EB14
Secondary connection, short circuit current [mA]40 mA
Характеристика изделия
Значение
Secondary peak voltage [kV]12
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовIgnition Units
Количество в упаковке40 pc
КорпусStandard
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]255 V
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]187 V
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
ОписаниеEBI4 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Потребляемая мощность [ВА]60.0 VA
СертификацияCEUKCA
Температура окружающей среды [°C] [Max]60 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]85 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип продуктаEBI4 1P

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.235 Килограмм
Вес нетто0.234 Килограмм
Volume0.281 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425074769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm