EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4, Secondary peak voltage [kV]: 15, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4230

EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Grade of enclosure primaryIP40
Main fuse [A] [Min]10 A
Material DescriptionIgnition unit EBI4 Standard 230V
Primary current [A]0.25 A
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dossier product nameIgnition unit EBI4 1P
Secondary connection, short circuit current [mA]40 mA
Secondary peak voltage [kV]15
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовIgnition Units
Количество в упаковке40 pc
КорпусStandard
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]255 V
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]187 V
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
ОписаниеEBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM
Потребляемая мощность [ВА]60.0 VA
СертификацияCEUKCA
Температура окружающей среды [°C] [Max]60 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]85 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип продуктаEBI4

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.247 Kilogram
Вес нетто0.24 Kilogram
Volume0.281 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425074998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm