EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4, Secondary peak voltage [kV]: 15, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4064

EBI4 SERVICE KIT
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
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Grade of enclosure primaryIP40
Main fuse [A] [Min]10 A
Material DescriptionIgnition unit EBI4 STANDARD (S)
Primary current [A]0.25 A
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dossier product nameIgnition unit EBI 4 2P
Secondary connection, short circuit current [mA]40 mA
Secondary peak voltage [kV]15
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовIgnition Units
Количество в упаковке10 pc
КорпусStandard
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]255 V
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]187 V
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
ОписаниеEBI4 SERVICE KIT
Потребляемая мощность [ВА]60.0 VA
СертификацияCEUKCA
Температура окружающей среды [°C] [Max]60 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]85 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип продуктаEBI4

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.298 Килограмм
Вес нетто0.283 Килограмм
Volume0.408 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425082801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm