EBI4 service

Ignition Units, EBI4 M S, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Housing: Standard

052F4045

EBI4 Service

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Grade of enclosure primaryIP40
Main fuse [A] [Min]10 A
Material DescriptionIgnition unit EBI4 MS Service app#1 HPM)
Primary current [A]0.40 A
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product nameIgnition unit EB14
Secondary connection, short circuit current [mA]48 mA
Secondary peak voltage [kV]2 x 7.5
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовIgnition Units
Количество в упаковке10 pc
КорпусStandard
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]255 V
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]187 V
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
ОписаниеEBI4 Service
Потребляемая мощность [ВА]90.0 VA
СертификацияUKCA
Температура окружающей среды [°C] [Max]60 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]85 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип продуктаEBI4 M S

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.346 Килограмм
Вес нетто0.325 Килограмм
Volume0.376 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425078170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm