Hago Oil Nozzles, SS, 1 gal/h, 80 °, Semi solid
030G6820
NOZZLE 1.00 GPH 80° SS
030G6820
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Branded | Hago |
| Capacity [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 30-40 |
| Filter type | P-Sinter |
| Material Description | 1.00-80°-SS |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5 |
| SCIP dossier product name | Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00 |
| Specification point | 100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Semi solid |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Single pack |
| Группа продуктов | Hago Oil Nozzles |
| Количество в упаковке | 12 pc |
| Описание | NOZZLE 1.00 GPH 80° SS |
| Тип материала | Steel |
| Тип продукта | SS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.029 Килограмм |
| Вес нетто | 0.025 Килограмм |
| Volume | 0.019 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425194733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |