030G6750_F

Hago Oil Nozzles, SS, 5.5 gal/h, 45 °, Semi solid

030G6650

NOZZLE 5.50 GPH 45° SS

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
BrandedHago
Capacity [USgal/h]5.50 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter mesh120
Filter typeStrainer
Material Description5.50-45°-SS
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5
SCIP dossier product nameSemi Solid Cone-SS 0.00-8.00
Specification point100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
UL markNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовHago Oil Nozzles
Количество в упаковке12 pc
ОписаниеNOZZLE 5.50 GPH 45° SS
Тип материалаSteel
Тип продуктаSS

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.028 Килограмм
Вес нетто0.025 Килограмм
Volume0.02 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425194276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm