Hago Oil Nozzles, B-Solid, 5.5 gal/h, 45 °, Solid
030G6350
NOZZLE 5.50 GPH 45° B
030G6350
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Branded | Hago |
| Capacity [USgal/h] | 5.50 gal/h |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter mesh | 120 |
| Filter type | Strainer |
| Label product | Yes |
| Material Description | 5.50-45°-B |
| Product line | Burner Components |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81 |
| SCIP dossier product name | Solid Cone - B ES S 0.50-6.00 |
| Specification point | 100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F |
| Spray angle [°] | 45 ° |
| Spray pattern | Solid |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Single pack |
| Группа продуктов | Hago Oil Nozzles |
| Количество в упаковке | 12 pc |
| Описание | NOZZLE 5.50 GPH 45° B |
| Тип материала | Steel |
| Тип продукта | B-Solid |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.028 Килограмм |
| Вес нетто | 0.025 Килограмм |
| Volume | 0.019 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425193590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |