AT 041E0000

Boiler Thermostats, AT, Temperature scale: External, 30 °C - 90 °C

041E0000

PIPE THERMOSTAT TYPE AT
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
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionPipe Thermostat type AT
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.76f03a87-bd24-457b-90c2-7d0834b0073b
SCIP dossier product namePipe Thermostat type AT
Характеристика изделия
Значение
Temperature range pipe thermostat [˚C] [Max]90 °C
Temperature range pipe thermostat [˚C] [Min]30 °C
Temperature scaleExternal
UL markNo
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовBoiler Thermostats
Количество в упаковке30 pc
ОписаниеPIPE THERMOSTAT TYPE AT
СертификацияCE
Тип продуктаAT

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.226 Килограмм
Вес нетто0.225 Килограмм
Volume0.483 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425026577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm