Transducer signal cable BFPM

TRANSDUCER SIGNALCABLE MP

071N4206

TRANSDUCER SIGNALCABLE MP

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionTransducer signal cable MP
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовAccessories for Burner Components
Количество в упаковке100 pc
ОписаниеTRANSDUCER SIGNALCABLE MP
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-20 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAccessories for BFPM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.019 Килограмм
Вес нетто0.018 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.097 Литр
EAN/UPC5702425081866