071N4052_BFPM_Controller_L

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

071N4054

COMPLETE CONTROL FOR BFPM
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Accessories for burner components
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
Material DescriptionComplete control for MP
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
SerieBFPM
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовAccessories for Burner Components
Количество в упаковке5 pc
Напряжение питания [В]230.0 V
ОписаниеCOMPLETE CONTROL FOR BFPM
ПримечанияController for BFPM motor pump units
СертификацияCE
Температура окружающей среды [°C] [Max]60 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAccessories for BFPM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.388 Килограмм
Вес нетто0.32 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.337 Литр
EAN/UPC5702425113307