COMPLETE CONTROL FOR BFPM VIESSMANN
071N4052
COMPLETE CONTROL FOR BFPM VIESSMANN
071N4052
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Complete control for MP |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | No |
| Remarks | Controller for BFPM motor pump units |
| Serie | BFPM |
| Supply peak voltage [V] [Max] | 253.0 V |
| Supply peak voltage [V] [Min] | 207.0 V |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Supply voltage [V] [Max] | 240.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 220.0 V |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Количество в упаковке | 5 pc |
| Напряжение питания [В] | 230.0 V |
| Описание | COMPLETE CONTROL FOR BFPM VIESSMANN |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 60 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 60 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | Accessories for BFPM |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.39 Килограмм |
| Вес нетто | 0.389 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 2.744 Литр |
| EAN/UPC | 5702425082009 |