071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

071N3015

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionService Kit for LE-S coated
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
SCIP dossier product nameService kit for LE-S Bio
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовAccessories for Burner Components
ЕмкостьValve, nut and washer.
Количество в упаковке120 pc
ОписаниеNC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-20 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип приводаNC
Тип продуктаAccessories for BFP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто26.2 Грамм
Вес нетто26 Грамм
Volume0.009 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162954027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm