SERVICE KIT COIL 110/120V
071N2066
SERVICE KIT COIL 110/120V
071N2066
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coil consumption [W] | 9 W |
| Coil Current | AC |
| Coil voltage [V] | 110-120 |
| Contains batteries | No |
| Current type | AC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Service kit coil 110/120V |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP dossier product name | NC T85 coil service kit |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Supply voltage [V] [Max] | 120.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 110.0 V |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Количество в упаковке | 50 pc |
| Напряжение питания [В] | 115.0 V |
| Описание | SERVICE KIT COIL 110/120V |
| Сертификация | UL |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 80 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -20 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 80 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | Accessories for BFPN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.076 Килограмм |
| Вес нетто | 0.068 Килограмм |
| Volume | 0.125 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |