071N0061_Coil_Kit

COIL 110/120 V AC. OEM

071N2052

COIL 110/120 V AC. OEM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]110-120
Contains batteriesNo
Current typeAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionServicekit 110 V
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
Supply peak voltage [V] [Max]127.2 V
Характеристика изделия
Значение
Supply peak voltage [V] [Min]104.4 V
Supply voltage [V] [Max]120.0 V
Supply voltage [V] [Min]110.0 V
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовAccessories for Burner Components
Класс защиты корпусаIP40
Количество в упаковке50 pc
ОписаниеCOIL 110/120 V AC. OEM
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-20 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAccessories for BFP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.06 Килограмм
Вес нетто0.059 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.062 Литр
EAN/UPC5702425080746