1-pipe disc BFP 10/11

CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6

071N1092

CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionServicekit 1 pipe disc
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameOil pump - BFP accessories - plug
UL markNo
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовAccessories for Burner Components
Количество в упаковке450 pc
ОписаниеCHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAccessories for BFP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.012 Килограмм
Вес нетто0.011 Килограмм
Volume0.002 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425096365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm