Flange BFP

BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.

071N1059

BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange, reservedelssæt
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовAccessories for Burner Components
Количество в упаковке96 pc
ОписаниеBUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAccessories for BFP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.166 Килограмм
Вес нетто0.165 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.185 Литр
EAN/UPC5702425051609