PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.
071N0074
PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.
071N0074
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Plug for cartridge filter BFP |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4 |
| SCIP dossier product name | Plug for cartridge filter BFP |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Емкость | Plug and O-ring. |
| Количество в упаковке | 240 pc |
| Описание | PLUG FOR CARTRIGDE FILTER. |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 80 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | Accessories for BFP |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.022 Килограмм |
| Вес нетто | 0.021 Килограмм |
| Volume | 0.011 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |